倍加福推出新型惯性测量单元 F99,实现动态应用中更加精确的倾角检测。这是利用传感器融合算法实现了这种可能,通过该算法可以针对各种应用和运动模式进行配置。新型 IMU F99 能够很好地适应各种现场环境和条件。结合坚固的设计,惯性测量单元可确保在严苛环境中进行动态倾角检测时具备更大的灵活性,并提供高精度、无误差的测量结果,例如监控轮式装载机的转向角限制。
惯性测量单元 IMU F99 将倾角测量、加速度传感器和陀螺仪集成在一个设备中。惯性测量单元的智能传感器融合算法能够将加速度和转速测量数据链接起来,使系统能够对外部加速度进行补偿而不会浪费任何时间。在新型惯性测量单元中,该传感器融合算法可单独配置,因此能够可靠精确地适应各种应用的运动模式。用户可以在软件中选择加速度补偿的类型,同时指定合适的补偿范围。这些配置选项提高了外部加速度的角度稳定性,并确保 IMU F99 始终提供可靠的测量结果——无论是坑洼等短期冲击效应还是线性加速行程。用户还可以选择输出原始数据和补偿数据,根据需求可使用所有采集的数据值。
与原 IMU F99 产品相同,新型 IMU F99 安装快速简便。先进的安装概念由坚固的金属安装支架和传感器模块组成,提供可靠的冲击保护,并简化任何设备的更换。如果需要更换传感器,则金属安装支架只需保持其安装状态,仅更换传感器模块即可,无需进行新的调整或校准。
倍加福惯性测量单元具有 IP68/69K 防护等级,特别坚固,可适用于各种应用。例如,IMU F99 是移动机械倾角测量的理想选择,并且通过 E1 认证,也适用于公共道路交通。