一直以来,倍加福光电传感器家族以“产品齐全,涉猎行业广,性能出众”等特点备受市场青睐。ML100 系列,作为倍加福紧凑型光电传感器中的“经典之作”,已在市场叱咤风云十多年。
ML100 系列是如何打下这“一片江山”,并仍保持昂扬阔步的前进步伐?让我们一起来揭开神秘的面纱。
早在2010年,倍加福就推出几款常见的对射型、反射板型、漫反射型 ML100 系列光电传感器产品,勇闯光电传感器的江湖。面对众多的竞争对手,ML100 系列家族始终秉承倍加福对“严谨、高标准”的技术追求,从客户的实际需求出发,为每一个个性化应用选型把关,提供适合的解决方案。当我们遇到任何一个应用难题,产品专家与国外研发团队共同探讨、合力优化改进产品,这便是最初 ML100 系列“孤身走暗巷”所历经的探索之路,通过几年打磨,迭代更新,逐渐收获了用户们的肯定及信赖。
随着市场经验的不断累积,我们也在不断扩展完善其产品线,与时俱进。倍加福 ML100 系列在一些新兴领域为客户提供特定的解决方案。经过产品经理、销售工程师、研发团队持续的头脑风暴,开发了一系列独特的产品,这些产品也因此在市场上“笑傲江湖”。
针对带孔、槽的PCB板的目标物检测,这款产品以 6*60mm@100mm 的长光斑,可稳定检测各种PCB板,而不受PCB板颜色影响。
在物流输送线或机场物流上,各种高反光目标物(如金属行李箱)或缠绕膜会偶尔“偷偷扮演”反射板,导致检测的误触发。ML100 系列专门研发一款适用于物流输送的 ML100-54 系列,经过软件优化和光源的设计,可稳定检测各种高亮目标物。
在电子行业,我们经常面临这样的检测难题:检测花篮中的深蓝色硅片和带有不同颜色阻焊层的PCB板,这类材料有一个共同的特点就是,它们会吸收大部分光源而反射少量光,这使得普通红光的光电传感器对检测距离的要求比较高。
新款 ML100 系列的蓝光光源属于冷光源,与目标物颜色较为接近,使用这类传感器则减小了漏检率,能稳定检测深蓝色硅片或蓝色托盘,凭借其性能优势,为电子行业应用注入新势力。例如:蓝光 ML100 系列产品针对白色目标物调至 200mm 时,检测反射率为 0.35% 的深蓝硅片可达 178mm,远高于普通红光产品的检测距离。
70多年来,倍加福在开发创新技术的同时,始终采用高质量标准。在推出一系列创新产品后,ML100 仍将继续挑战自我,针对灯光干扰问题探索解决方案,针对环保要求实现低碳包装,针对产品追溯提供数字化二维码。
探索新想法、新方法就是驱使我们不断前进的动力,这是我们研发针对个性化应用、面向未来需求的高科技先进解决方案的基石所在。如今,ML100 系列已从最初的“孤勇者”,成长为如今的“化解难题的专家”,早已成为光电市场上一支不可或缺的主力军。
如您有任何应用需求,或检测难题亟待解决,欢迎与我们联系,“解难专家”ML100 系列仍将全力迎接更多挑战!