Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

在2024年第1期电子新闻快报中找到答案

2024-02-22

精心准备的开胃汤!

Pot of soup
此时这锅汤的重量是多少?

一位女士邀请了家人一起共进晚餐,她精心准备了一大锅汤用作开胃菜。早上她把这锅汤放在院子里降温,却忘了盖上盖子。这时锅里有100kg汤,其中98%是水。天公不作美,没一会儿就开始下大雨,由于罐子还没盖上盖子的原因,到中午汤的含水量为99%。

问:此时这锅汤的重量是多少?


此时这锅汤的重量是200kg。早上它重100kg,其中98%(即98kg)是水。这代表其中2kg(100kg-98kg=2kg)是绿色的蔬菜。下雨之后,2kg蔬菜只占总重量的1%(99%现在是水)。由此可知,1%相当于2kg,那100%则相当于200kg。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。