将特定数量的电池电芯捆绑在一起以形成电池模组。在进一步处理之前,必须检查该电池模组,确保已正确组装,并且所有电池电芯都存在并处于正确的位置。电池电芯必须按直线排列组成一个电池模组,不存在任何突起。
作为持续生产过程的一部分,应该实现完全自动化地检查电池电芯的装配。电池模组通常在传送带或辊筒输送机上进行移动。通过传感器精确可靠地检测电池电芯的完整性,并确保其在模组内正确对齐。还应该确保非接触式的实时检测。
SmartRunner Explorer 3D 传感器通过双目视觉技术,创建整个测量范围的高分辨率 3D 点云图像。这将显示目标物所有必需的细节。传感器本身在其集成的 FPGA 模块中预处理测量数据。再通过Z 轴方向上优化的深度数据检查电池电芯是否完整且正确对齐。
技术特性
三维检测意味着该质量监控的步骤可以在单一的、全自动化的过程中执行。ViSolution 应用软件为基于实时数据的调试和参数设置提供直观的用户指导。只需点击几下,即可检索 2D 和 3D 数据的目标可视化。设备根据即插即用原则进行更换;无需重新校准。内置 GigE 接口可确保快速数据传输。该设备的分辨率为 140万像素,可对最远 900 mm 范围内的目标物进行高精度检测。