Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电池电芯生产中辊筒直径的精确测量

坚固的超声波传感器可靠地检测各种材料

应用

正极、负极和隔膜是电池单元的基本材料。这些材料被缠绕在辊筒上,然后通过压延工艺连接在一起。这是一个高速和启停的操作,需要每个组件之间的精确交互。为了实现高效运作应做到尽可能小的机器停机时间,那就必须在精确的时间更换使用过的辊筒。这里的一个关键因素材料消耗,辊筒的直径在运行过程中不断缩小。能够准确地测量辊筒的直径,就能更容易地确保在合适的时间更换辊筒。

目标

辊筒上的材料颜色各不相同。在某些位置环境光很暗,但也可能有反光的部分。无论这些光学特性如何,都必须可靠且高精度地测量辊径。并且检测必须不受机器中金属表面的影响。另一方面,所使用的传感器技术不能造成EMC干扰。为防止损坏材料和传感器磨损,应采用非接触式检测


解决方案

UC18GS 超声波传感器
UC18GS 超声波传感器

超声波传感器检测目标物时不受其光学特性的影响。超声波传感器的产品设计使其能够有效地抗污染,且不受恶劣的环境影响。超声波传感器不会产生EMC干扰,其感应模式不受电磁干扰的影响。除了 F42 系列,UC18GS 系列也同样非常适用于连续测量辊径。将先进的超声波技术与 IO-Link 通信相结合。这样就可以实现简便快捷的参数设置,并且能够在高精度测量数据的同时,为集成诊断和过程优化提供额外的数据。

 

技术特性

  • ​极小的盲区
  • IO-Link接口
  • 工作温度范围:-25°C 至 +70°C
  • 通过按钮、IrDA 或 IO-Link 接口进行编程和参数设置
  • 具备示教功能
  • 防护等级 IP67
  • 多传感器自动同步功能

产品优势

这些紧凑型传感器也可用于狭小的空间。30mm 的极小盲区和 500mm 的检测范围,即传感器可以安装在各种位置。声锥大小可以根据应用进行调整。自动同步功能,可以在狭小的空间内同时使用多达十个传感器,无需任何干预或参数化设置。除了 IO-Link 接口,传感器还配备了红外接口(IrDA)和用于编程的传统按钮:后者可直接在传感器上配置参数


产品特性

  • 不受材料光学特性的影响,实现可靠测量
  • 采用非接触式检测,可防止磨损并保护材料
  • 抗污垢、抗干扰,且不受恶劣的环境影响
  • 采用 IO-Link 通信,实现简单的参数化设置、集成诊断和过程优化
  • 可在狭小空间内同时使用多个传感器,不会产生串扰

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Battery Manufacturing

从电池电芯到电池模组再到电池 Pack:倍加福为自动化电池生产提供强大的传感器技术。