在电池生产过程中,电极和隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速和间歇性的操作,需要每个组件之间的精确交互。这个过程要求隔膜的张力尽可能恒定。带有弹簧机构的导辊,称为浮动辊,可实现波动补偿并有助于保持卷材张力。浮动辊的动作应尽可能平稳地保持在一个中心位置。浮动辊位置的连续测量提供了有关过程的重要数据,以及校正或维护的潜在需求。
以高分辨率连续测量浮动辊的动作。采用非接触式测量,具备高可靠性。准确记录波动的强度和频率,以及与平均中心位置的任何偏差。
在浮动辊上连接一个金属目标物,作为阻尼检测元件,沿 PMI120-F90 电感式定位系统移动。传感器采用非接触式,进行高精度、连续地检测这些运动。这样就可以精确测量 0.1mm 精度内的浮动辊运动,并实时输出当前位置。
技术特性
PMI120-F90 电感式定位系统,无移动部件、无磨损;耐污染、抗振动。该设备可选配 IO-Link 接口。通过 IO-Link 通信实现简便的参数设置;除了高精度的测量值外,还可以调用数据实现集成诊断和过程优化。