Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 更加简单化:带 IO-Link 功能的新型 F191 超高频读写设备

2023-03-17

UHF Read/Write Device F191 with IO-Link
一体化:F191 超高频 RFID 读写设备非常经济高效,适用于各种应用。

根据“跟踪追溯”原则,对零件和货物进行无缝识别和跟踪。在整个生产制造过程中提供透明度,为实现工业4.0 概念奠定信息基础... 现在,倍加福为寻求轻松进入 RFID 应用领域的用户提供了一个实用的解决方案:新型F191 RFID 读写设备结合了先进的工业超高频技术优势和 IO-Link 通信的标准化接口——作为经济高效的使能组件,适用于内部物流、汽车制造、物料搬运等领域的各种标准应用。


在标准 RFID 应用中快速启动 “简单模式”

强大的组合:倍加福 IO-Link 主站支持新型超高频 RFID 读写设备的简单连接。
强大的组合:倍加福 IO-Link 主站支持新型超高频 RFID 读写设备的简单连接。

F191 RFID 读写设备通过集成的 IO-Link 接口进行调试,无需耗时的编程。在“简单模式”下,设备无需集成复杂的功能块,根据即插即用原则将其数据传输至上层系统。无论是以物联网为中心还是以 PLC 为中心的架构——倍加福提供合适的 IO-Link 主站,用于从同一设备连接RFID读写设备,可靠适用于这两种应用。只需一个 IO-Link 主站,就可以通过经济高效的方式操作最多 8 个 RFID 读写设备。 IO-Link 主站模块的多协议功能可确保与几乎所有的总线或控制系统兼容。


坚固耐用的超高频技术,适用于各种工业应用

F191 RFID 读写设备运行过程中,可以通过高达 100 mW ERP(可调)的发射功率,在最远 1 m 的检测范围内,可靠地检测各种类型的超高频标签。倍加福还提供各种特定应用的标签。通过超高频技术可在一次读取操作中同时检测来自多个标签的批量数据。F191 RFID 读写设备采用坚固的 IP67 外壳,配备集成天线,具备较宽的工作温度范围,为 -25 °C 至 +70 °C(连续运行时为 -25 °C 至 +60 °C),可适用于严苛的环境。


数十年 RFID 专业知识,致力于提供更专业的解决方案

倍加福超高频 RFID 产品系列中,除了市场上已有的 F190 和 F192 系列,现在推出新型 F191 读写设备。与新型 F191 系列相比,F190 和 F192 系列支持高级设置,提供持续性解决方案,用于解决更加复杂的特殊应用或大幅增加其检测范围(F192 系列的检测距离最远可达 6 m)。结合30多年的 RFID 开发经验以及低频和高频范围的其他解决方案,倍加福识别专家可以帮助用户解决各种应用。

产品特性

  • 带 IO-Link 接口、经济高效的识别解决方案
  • 特别简单易用的 RFID 解决方案:简单模式,通过即插即用连接,无需编程
  • 将多个读写设备连接到 IO-Link 主站,实现低成本、高效率
  • 灵活的系统集成,通过 IO-Link 主站可连接到几乎所有的总线系统和控制器
  • 优化的读取范围,最大可达 1 m,适用于各种应用
  • 多标签读取功能可直接读取多个标签,实现高效率
  • 高防护性、扩展的温度范围和可调节的变送器辐射功率,帮助实现过程可靠性

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

RFID Read/Write Device F191 Video

在这段视频中查看 F191 超高频读写设备的运行情况。