倍加福推出全新矩形设计的 R202 系列光电传感器。该传感器采用红光 LED,并具备两个开关输出的简单开关功能,侧重于实现基本功能。这样不仅更加经济高效,而且还简化了产品选型。标准化外壳设计,五种功能原理:对射型传感器、反射板型传感器、用于检测薄膜包裹的物体的反射板型传感器、漫反射型传感器和带背景抑制功能的漫反射型传感器,简单且坚固的安装,使该系列成为物流应用的理想选择。
R202 系列的开发考虑到了物流行业的特殊要求。例如,在托盘输送带技术中,通常需要检测薄膜包裹的托盘。由于检测目标物的表面受反光影响,对所使用的传感器技术提出了挑战。针对这种要求严苛的任务,专门设计用于薄膜包裹物体检测的反射板型传感器:运行时没有盲区,并针对检测反光目标物进行了优化。
此外,R202 系列传感器集成坚固的金属衬套。具备极高的机械稳定性,与直接安装在塑料外壳上相比,可以实现更高的紧固扭矩。这就确保了长期可靠稳定的安装使用,从而实现物流应用中的坚固耐用。
标准孔和槽的组合提供了灵活的安装选项,包括水平和垂直安装。由于采用标准孔,传感器可以与所有商用安装支架结合使用。例如,R202 系列与 R201 系列采用相同的安装系统。如果两个系列在同一个工厂中使用,就可以使用相同的安装附件,实现非常快速简单的安装。
此外,R202 系列也是交流电压应用需求的理想选择,我们将提供电压为 24–240 V 交流/直流电源的产品型号。此系列传感器广泛的适用于各种应用,例如楼宇入口和自动化等市场。与传统传感器相比,R202 系列交流电专用型号的产品尺寸明显更小。这意味着即使在安装空间受限的情况下,该传感器也可以轻松集成安装。
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.