Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

适用于高速应用的 R2300 1-D LiDAR 传感器

2023-07-17

倍加福推出的全新 R2300 1-D LiDAR 传感器,扫描速率可至 100 Hz,非常适用于高速应用R2300 单层平面扫描仪通过仅在单层平面上的扫描,实现这种非常高的扫描速率。此传感器具有与 R2300 系列多层平面扫描仪相同的高性能和高成本效益。我们实现这一目标性能的基础就是倍加福开发的脉冲测距技术(PRT)


采用脉冲测距技术,实现可靠的测量结果

PRT 技术是经典的飞行时间技术的改进,提供快速精确的测量结果,每秒发射超过 250,000 个激光脉冲。即使在不断变化的环境条件下,也能可靠地工作。产品拥有 0.1° 的角分辨率非常小光斑,可以胜任高精度的导航、定位和检测任务。同时 R2300 是一款非常高性价比的 LiDAR 传感器。


仅在单层平面上扫描,实现更高的扫描速率

R2300 多层平面扫描仪将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,特别适用于侧重高可靠性和过程安全性的应用,例如防撞、托盘检测或机器人应用。而 R2300 单层平面扫描仪,仅在单层平面上进行扫描,这样扫描速率提高了四倍,可达到 100 Hz,在高速范围内开辟了新的应用。

例如,LiDAR 传感器可用于高速输送的辊式输送机,以确定运动过程中输送货物的体积。R2300 传感器还适用于卷材卷边和凹陷控制:通过 PRT 技术,可靠地检测卷材凹陷。同时,通过高角度分辨率精确监测边缘位置。当然 R2300 也适用于快速的控制回路。



凭借其高扫描速率,单层平面扫描仪可适用于高速应用。

灵活适配各种应用

R2300 系列的所有 LiDAR 传感器都可以轻松适配各种不同的应用:除了测量用的激光外,还配备了一个可开关的、采用可见光的指示激光发射器,用于精确校准对齐,而不需要其他的辅助工具。测量角度最大可达 100°,可以根据应用需求调整,使其扫描区域适配特定的应用。采用紧凑型外壳设计,即使在空间受限的情况下也可以轻松集成。


产品特性

  • 基于脉冲测距技术 (PRT) 的 LiDAR 传感器,具备更高的精度和抗干扰能力
  • 高角分辨率和小光斑,用于实现高精度的导航、定位和检测应用
  • 采用可开关的、可见的指示激光发射器,用于精确对准和轻松调试
  • 多层平面扫描仪,用于 3-D 应用中提高可靠性和成本效益
  • 扫描速率可达 100 Hz 的单层平面扫描仪,高速应用中的物体检测也能轻松胜任

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……