Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

倍加福 RFID 门禁解决方案:在物流应用中实现无缝连接及过程透明化

2024-02-20

倍加福 RFID 门禁解决方案 F800
RFID 门禁系统中的读写设备,安装在坚固的铝压铸外壳中,最多可连接4个强大的无源 UHF RFID 天线。

倍加福新型 RFID 门禁解决方案,可在检测大量 RFID 标签时实现无缝连接及过程透明化。该系统十分经济高效,以功能强大、标准化的 UHF RFID 技术(ISO 18000-63 和 EPC Class 1 Gen 2)为基础,并针对物流应用进行了专业优化,如跟踪货物的进出库。通过 Ethernet 接口、串行 RS-232 连接或 USB 接口,可以十分便捷地集成至IT 环境中,如 ERP、MES 和仓储系统。


最多可连接 4 个强大的 UHF RFID 天线

RFID 门禁系统中的读写设备 F800,安装在坚固的铝压铸外壳中,最多可连接 4个强大的无源 UHF RFID 天线,防护等级高达 IP67。这些设备在运行时,每路的输出功率最高可达 2 W。提供的天线具有高辐射功率和圆极化,即使 RFID 标签的方向发生变化,也能够可靠检测 12 m 范围内的大量标签。F800 读写设备中集成了高速多路复用器,可确保在几分之一秒内同时检测多个 UHF 标签。

RFID 门禁解决方案,确保过程的高安全性

此外,读写设备输出接收信号强度指示(RSSI)值和相位角,可以提供关于过程稳定性的有价值信息。集成保护功能,保护读写设备免受天线短路、天线失调和静电放电等故障的影响。8 个易于识别的 LED 灯始终显示读写设备和连接的 UHF RFID 天线的运行状态,以实现货物进出库的顺利处理。

如果需要更换设备,可以通过 USB 使用配置克隆功能十分便捷地完成,无需对替换设备进行重新参数化。F800读写设备还配备了一系列附加连接器,包括两个光耦合器输出、两个光耦合器输入、两个继电器输出,用于连接额外的现场设备,如触发传感器和信号灯。


来自同一家供应商的完整 RFID 门禁解决方案

标准孔型(100 x 100 mm)的安装支架,也可用于在应用现场安装 UHF RFID 天线。
标准孔型(100 x 100 mm)的安装支架,也可用于在应用现场安装 UHF RFID 天线。

通过倍加福产品系列中坚固的同轴线缆,将天线连接至读写设备。可以根据安装条件,选择不同长度。还提供具有不同波束角度的天线版本,可以根据应用需求进行精确适配。

所有端口都可以简单访问并连接至读写设备上,可以随时轻松连接或拆除所有线缆。如果用户需要在开关柜中安装读写设备,倍加福产品系列还包括用于简单 DIN 导轨安装的装置。标准孔型(100 x 100 mm)的安装支架,也可用于在应用现场安装 UHF RFID 天线。


产品特性

  • 适用于物流应用的高性价比 RFID 门禁解决方案
  • 功能强大的 UHF 读写设备,最多可连接 4 个外部天线
  • 高接收灵敏度和高输出功率,确保可靠的标签检测
  • 即使在时间要求严苛的应用中,应答器也能快速读取大量 UHF 标签
  • 通过 Ethernet、RS232 和 USB 轻松实现系统集成
  • 快速调试和更换:通过 USB 进行配置克隆
  • 坚固耐用的铝压铸外壳,适用于严苛的工业环境

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.