Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

使用 VOS 传感器为电池模块制造提供识别和定位数据

2-D 视觉传感器通过精确检测执行多项任务

应用

在电动汽车电池模块的生产制造过程中,将多个棱柱形电池单元焊接在一起。首先,必须正确可靠地定位对应的电池单元。此外,正极片和负极片必须以正确的顺序进行连接,以防短路。为了确保质量和可追溯性,每个电池单元和电池模块都有对应的标识。未连接的电池单元排列放置在托盘上,将托盘传送至机器人位置,机器人对电池单元进行精确定位并将其送入焊接机。


目标

焊接前,必须记录三个参数:电池类型(使用 Data Matrix 码)、基于极性符号的电池单元对齐以及焊接片的 X 轴和 Y 轴位置。由于 Data Matrix 码采用针刺工艺刻在电池表面,因此传感器必须具备高度辨别的读取能力。必须可靠检测 Data Matrix 码并正确分配极性符号。焊接片的 X 轴和 Y 轴坐标必须精确记录并与机器人的坐标系同步。实现快速检测,并完整记录相关数据。


解决方案

带 C 接口的 VOS5000,配备外部条形照明
带 C 接口的 VOS5000,配备外部条形照明

VOS 2-D 视觉传感器,只需一台设备即可完成所有任务。带 C 接口的 VOS5000 配上适应的镜头并结合外部条形照明。可以均匀地照亮检测范围,并集成智能闪光灯控制。该传感器在机械安装和连接数据通信时具有极大的灵活性。


技术特性:

  • 分辨率:高达 2560 × 2048 像素
  • 采用 RS-232 串行接口
  • 三个输入和三个输出都可以自由设置参数
  • 接口:EtherNet TCP/IP 、PROFINET、EtherNet/IP(可根据要求提供其他 PLC)


通过 Data Matrix 码识别电池单元

电池单元对齐测试

产品优势

带 C 接口的 VOS5000
带 C 接口的 VOS5000

通过 VOS 传感器实现原本需要复杂视觉系统的任务,可以大大降低投资成本和集成成本。同一台设备可用于各种应用中的不同任务。还可以简化设备的库存管理和相关的人员培训。该系统集成全面的各种视觉检测工具,其中已经存储了许多典型视觉任务的解决方案,包括识别、定位和引导、检测和校准、光学测量和文本识别 (OCR)等。无需额外的许可认证费用。


产品特性

  • 基于相机的传感器,实现可靠检测,用途广泛
  • 丰富的检测工具,适用于各种检测任务
  • 视觉检测工具,可组合用于特征识别、完整性检查、代码读取、文本识别和对象位置检查
  • 机械对焦设置可实现相机的灵活定位
  • 轻松集成可编程数据输出
  • 集成闪光灯控制的智能系统照明

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

VOS 2-D Universal Vision Sensors

获取有关 VOS 视觉传感器的更多信息,该传感器中结合了免许可的软件和模块化的硬件。