Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

展会直击 | 倍加福@IAS 2023 工业自动化展,带您亲临现场

2023-09-21

倍加福, 传感器, 展会, ias, IAS, G20, Sensorik4.0, IO-Link, F190, L2 CAN, SmartRunner 3D

9月19日,工博会 IAS 工业自动化展在上海国家会展中心拉开帷幕。作为工业 4.0 的驱动者及创新者,倍加福携“Sensorik4.0®理念,如约亮相工业自动化展,向业界展示面向“数字化智造”应用的新型传感器与系统,以及可满足各类应用需求的“从传感器层到云端”一站式数字化智能解决方案

倍加福展台人气十足,吸引到大批观众驻足观赏。现场盛况如何?请跟随我们的镜头一起先睹为快!展会将持续到 9月23日,倍加福在 IAS 工业自动化展  5.1馆,A155 展位恭候您的莅临,愿与您共赏前沿创新科技,共商智造升级之策,共话行业发展之势,共建万物互联之态!


精彩亮点

“从传感器层到云端” 数据链接 —— IO-Link 体验区

展会现场,倍加福专辟“IO-link”数字化体验区,展示一系列带 IO-Link 接口功能的产品解决方案,包括物联网中的以太网数据连接、简单灵活的 RFID 识别、R20x/R10x 智能光电传感器、带 IO-Link 接口超声波等,并利用设备所提供的过程值、识别情况断数据,提高数据透明度及工厂生产效率。倍加福以 IO-Link 科技赋能,打通数据链路,助推数字化、智能化升级以及 IIoT 工业物联网的实践及发展。

观众能在现场通过平板终端操控,设定 IO-Link 设参数及读取数据,亲身体验这份增强系统灵活性,并可实现预测性维护与状态监控管理

智能物流解决方案 —— 物流输送线 x AGV 导航小车

展会现场,动态展示模拟物流输送线与 AGV 的共同协作:
物流输送线整合有多款面向物流应用检测、识别等一系列传感产品,其中新增展示的有 VIM 振动传感器,用于检测输送带的振动情况,便于预测性维护。倍加福为智能物流输送技术提供丰富的产品线,为个性化应用提供理想的解决方案。
自动导航小车 AGV 搭载有倍加福 R2000 二维扫描仪,以 360度高分辨率的扫描检测,实现 AGV 导航路径规划,防撞避障。

新品齐亮相 高能来袭

作为工业 4.0 创新者,倍加福始终致力于研发个性化而丰富的产品,不断推陈出新,为用户提供面向数字化未来的解决方案,支持更多“工业 4.0”应用,打通数据链路,为用户提供更大的灵活性、面向未来、更智能的解决方案。

F190 系列 RFID 读写设备 —— 紧凑、强大、互联‍

集成工业以太网接口和 REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备,进一步扩展识别解决方案产品组合。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40 ,可快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中工业 4.0 应用的理想解决方案 ......

L2 系列 CANopen 超声波传感器 —— 便捷集成化智能解决方案

全新内置 CANopen 接口的 L2 系列超声波传感器,为传感器技术在移动工程机械应用领域开辟新的前景。如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过 E1 认证的超声波传感器,从而使昂贵且耗时的额外 CANopen 集成接口成为历史 ......

SmartRunner 3D 视觉传感器 —— 高精度 3D 图像处理

新型 SmartRunner Explorer 3D 传感器,采用立体视觉技术或飞行时间(ToF)技术,除了提供 2D 图像外,还提供高精度的 3D 点云图像。无论是传送带上的货物检测,机器人的拾取和放置,还是自动引导 AGV 小车防撞等应用中,倍加福 SmartRunner Explorer 3D 传感器及其智能化解决方案,为用户实现更完善的目标物 3D 检测,例如完整性检测、位置检测和体积检测 ......

嘉宾云集

9月19日工博会首日,德意志联邦共和国驻华大使馆公使 Mr.Stephan Grabherr,德意志联邦共和国驻上海副总领事 Mr.Lukas Meyer,中国德国商会上海执行董事兼董事会成员 Mr.Maximilian Butek,中国工程院外籍院士 Prof. Dr. Otthein Herzog 等贵宾莅临倍加福展台。倍加福工厂自动化亚太地区执行副总裁兼倍加福FA中国总经理 Mr.Daniel Winkler 参与会见,对贵宾们的到访表示热烈欢迎,并介绍了倍加福中国公司成立和发展历史,以及在华业务发展情况等。倍加福将一如既往致力于为客户提供优质的工业自动化产品和服务,共同推动制造业的发展和创新。

精彩进行时