Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福开发流程已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证

2023-11-22

Icon Certification
倍加福已实施必要的网络安全措施,以确保网络安全产品符合高水平、先进的开发流程。

总部位于曼海姆的自动化专家倍加福现已通过 IEC 62443-4-1 认证。在纽伦堡SPS展会的颁奖仪式上,作为工业传感器技术和电气防爆专家,倍加福收到了专业检测机构 TÜV 南德意志集团(TÜV SÜD)所颁发的认证证书,认证倍加福作为自动化产品和解决方案制造商,已实施必要的网络安全措施,以确保网络安全产品符合高水平、先进的开发流程。通过总计47项的严格标准要求,取得IEC 62443-4-1 网络安全认证。认证系统性地涵盖了产品全生命周期——从产品的定义、实施和测试到产品应用,以及随之发现的产品或其组件中发现的安全漏洞处理。



在 SPS 2023 展会上完成正式授予:倍加福从 TÜV 南德意志集团专家手中接过 IEC 62443-4-1 认证证书。

“通过 TÜV 南德意志集团的全面审核证实,倍加福的系统集成商和工厂运营商将获得完全符合安全设计原则的组件。我们积极应对工业 4.0 中的自动化组件日益网络化,并进一步巩固我们作为各个行业领域客户的可靠合作伙伴地位,“ 倍加福全球合规总监 Günter Gabriel 解释道。

“同时,倍加福积极应对即将出台的《欧洲网络弹性法案》监管要求。通过这一认证,倍加福公司完全有能力满足自动化解决方案在整个生命周期内的严格合规标准。” TÜV 南德意志集团先进制造负责人 Marcello Walz 解释道。

倍加福长期以来始终贯彻实施该方案:自2015年以来,倍加福一直在其网站上主动通报在产品中发现的各种安全漏洞,并积极参与 CERT@VDE ——首个为德国中小型企业提供IT安全问题支持和建议的平台。2023年8月,TÜV 南德意志集团还向倍加福公司颁发了 ISO 27000 认证:这个以信息技术为重点的标准是对 IEC 62443 系列标准内容的补充,并确认倍加福已经建立了保护公司的信息、数据和系统的信息安全管理系统(ISMS)

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。