倍加福为其浪涌保护系列增添了功能强大的 M-LB-4000系列。该系列采用模块化设计,产品由底座和保护模块这两部分组成。其中保护模块具有完整的浪涌保护功能。由于 M-LB-4000 的这种模块化设计,安装和维护简单便捷。底座安装在标准 35mm DIN 导轨上,而保护模块可以轻松插入底座中。这意味着 M-LB-4000 在安装时无需任何工具,并且在运行过程中允许更换保护模块而不影响接线。当底座安装在导轨上,保护模块可以轻松从底座上拔出并更换。由于底座中采用了创新的机械结构,可避免在更换保护模块时造成信号回路的中断。
M-LB-4000 的回路断路功能还允许在系统调试和维护期间进行隔离测试和回路检查。为此,只需简单地将保护模块拔出、旋转180°后,再重新插入底座。底座上内置的断路功能会自动切断回路,使工作人员能够安全地对信号回路进行操作。
M-LB-4000 系列电涌保护器宽度仅为6mm,结构紧凑,在控制柜内占用空间很小。尽管设计纤薄,但 M-LB-4000 具有强大的功能:除了提供可靠的过电压保护之外,系统还具备持续的自我监测功能。每个产品正面都有状态显示,随时显示其工作状态。此外,由两个模块组成的状态检测单元可监控多个电涌保护器,并将故障信息转发至控制室。通过这种方式,可以实现远程检测到故障产品并及时处理。
新型M-LB-4000 系列电涌保护器既可提供适用于危险区域的本安型产品,也可提供适用于非防爆区域的非本安全产品。该系列产品的工作温度范围为 -40°C 至 +80°C,适用于各种应用环境。因此,M-LB-4000系列能够可靠地保护信号电路免受浪涌造成的损坏,并有助于提高工业现场设备的可用性。