从物料搬运到汽车行业,有许多不同的应用需要长距离的精确距离测量。如果由于安装条件的限制,传感器无法占用太多空间,那么这项任务就会带来特殊的挑战。倍加福为此提供了一个新型解决方案:R200 系列新型光电测距传感器将强大的 PRT 脉冲测距技术集成在一个紧凑型标准外壳中,可在长达 60 米的距离内获得精确的测量结果。
基于每秒发射超过 250,000 个激光脉冲,PRT 脉冲测距技术可实现高精度和可靠的距离测量。通过这项技术,R200实现了令人惊叹的 ≤3 毫米的重复精度。与三角测量传感器不同,PRT传感器的测量范围不受光学元件几何排列的限制,即使设计小巧,也能测量较大的距离。例如,R200 测距传感器在直接测量白色物体时,检测距离可达 10 米。采用带反射器的产品型号时,该传感器甚至可以实现长达 60 米的检测距离——其尺寸仅 15 x 41.7 x 50.6 毫米。
凭借其非常紧凑的设计,采用脉冲测距技术的 R200 可以非常便捷地集成到空间受限的机器设计中。采用旋转式连接器插头,为安装提供了额外的灵活性,即使是严苛的测量任务,例如在非常狭小的安装空间内,也能够可靠实现。测距传感器可用于输送系统、高架仓库的自动穿梭车或汽车生产中的单轨输送机。该传感器不仅具备强大的产品性能,而且其设计紧凑、经济高效,是广泛应用的理想解决方案。
采用脉冲测距技术的 R200 测距传感器,是倍加福 R10x/R20x 系列的最新产品,该系列将所有光电功能原理集成在五种标准外壳中。整个系列采用标准化的直观操作和显示概念,为用户使用提供更大的便捷性。与 R10x 和 R20x 系列中的其他传感器一样,新型测距传感器在设计时充分考虑了未来发展:采用 PRT 脉冲测距技术的 R200 配备了最新的 1.1.3 版本标准化的 IO-Link 接口,包括智能传感器配置文件,可轻松集成到工业 4.0 环境中。