在传统信号灯达到极限时,新型信号灯通过集成的 IO-Link 接口 V1.1(COM3/Class A)为用户提供附加功能。例如,信号灯的所有九个区段都可以单独控制和配置,用户可以灵活选择各种照明模式和亮度级别。信号灯可以以固定、闪烁或三种不同的速度旋转进行点亮─拥有超过一百万种颜色。
倍加福推出新型信号灯,扩大了其工业通信产品系列,并通过IO-Link接口使系统监控更加智能化。
信号灯可以根据用户需求单独连接各段,也可以根据激活的状态信息组成不同的组段,形成不同的级别。例如,如果有五条状态消息被激活,则信号灯的九个区段可组合成五个不同的颜色段;如果只有一个状态消息被激活,则只有一种颜色被激活。
该信号灯的等级指示让监控机器流程变得轻松,通过照明的状态也可以表明对应过程的进度百分比。对于个人和系统安全要求特别高的应用场合,可以通过集成的 105 分贝警报器发出声音信号,作为额外的保护措施。
新型信号灯配备 M12 连接器,可轻松集成至 IO-Link 网络中。通过对应的软件导入该信号灯的 IODD 文件(IO 设备描述文件)完成简单地配置。此外,该信号灯还可以连接至各种 IO-Link 主站并对其进行相应控制,为用户提供更大灵活性。由于该信号灯的防护等级为 IP69,工作温度范围为 -30 °C ... +60°C,可适用于各种严苛工业环境中的高要求应用。同时其数据存储和通过 IO-Link 传输诊断数据的功能确保了更高的系统可用性。在更换设备时,所选配置会自动传输至新设备,大大节省了用户的调试时间。