Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

双张材料检测也能如此轻松?揭秘IO-Link超声波双张传感器的魅力

2024-04-12

倍加福, 传感器, 双张, 超声波, IO-Link, M18, M30, 超声波双张传感器

在繁忙的工业生产线中,纸张、塑料、金属箔、木材、金属薄片等多种材料的双张检测问题一直困扰着生产线的高效运作。然而,随着倍加福超声波双张传感器的问世,这一问题终于迎来了理想的解决方案。

倍加福全新设计的M18和M30系列IO-Link双张超声波传感器,不仅易用性显著提升,而且在性能方面也更加突出。该传感器为用户提供更加灵活的调试选项,使参数设置变得轻松易行,实现更准确的单双张检测

今天,我们将详细探讨带IO-Link接口的双张超声波传感器的诸多优势,及其在实际生产中的应用场景


超声波双张传感器工作原理

双张超声波传感器 工作原理

超声波双张传感器由发射端和接收端两部分构成,通过发射超声波脉冲持续监测送入机器的材料。当发射端和接收端之间有材料层时,接收到的超声波能量会相应减少,进而触发双层信号。根据超声波能量值的变化,传感器能够准确判断送入的是单张材料、双张材料还是空气。

由于超声波传感器对印刷、颜色和光亮表面等因素不敏感,因此它具有广泛的适用性,能够可靠地检测各种不同类型的材料,为众多应用场景提供解决方案。在调试过程中,集成的LED灯能够直观地显示发射端和接收端是否对准,从而简化调试过程

此外,如果您的应用需要同时使用多个传感器设备,集成的同步功能将确保它们协同工作,有效避免相互干扰,保证检测的准确性和稳定性。

IO-Link 功能

双张检测,灵活的阈值与参数设置

相较于以往的型号,M18和M30系列的IO-Link双张传感器在功能方面有了显著的增强。通过IO-Link接口,用户现在能够轻松访问所有传感器参数,同时获取丰富的诊断和过程数据。这一创新不仅为机器分析提供了便捷的途径,还为预测性维护打开了新的可能性。

实时监控过程数据,使传感器能够根据材料的特性及其阻尼特性进行更准确的阈值设置。用户可以根据实际需求灵活调整传感器参数,从而确保准确检测,避免误报,并有效提高机器的可用性和生产效率

传感器预设三组阈值

确保各类材料层数的准确识别

为了满足不同材料类型的检测需求,传感器特别配备了三组预定义的阈值。这一设计使得传感器能够可靠地区分单层与多层材料,无论材料厚度如何。当面临较厚或较薄的材料检测挑战时,用户可以在三组不同的阈值之间灵活切换,确保阈值的准确调整。

  • 阈值 1:常规材料
  • 阈值 2:较厚材料
  • 阈值 3:较薄材料

M18和M30系列双张传感器轻松的参数化设置

灵活的参数化设置

用户借助IO-Link接口的不同参数设置,以及对特定材料的示教,能够使双张传感器灵活适应各种应用场景。这些参数包括:

  • 滤波功能:该功能允许传感器对测量值进行过滤和平均处理,从而确保获取到更准确的测量结果,进而实现高度可靠的检测输出。
  • 输出逻辑:用户可以根据需要选择“常开”(NO)或“常闭”(NC)的输出逻辑。
  • 阈值模式:除了预设的三组阈值外,用户还可以自定义单独的阈值,确保传感器在应用中表现出更高的精准度,并更好地匹配特定材料的需求。

通过IO-Link接口,用户可以轻松监控所有输出、实时测量值以及当前设置的评估阈值,为机器分析和预测性维护提供便捷的途径。

三大应用实例

纸张检测

在印刷或造纸工业中,纸张的双张检测是确保生产质量和效率的关键环节。

M18系列超声波双张传感器即可轻松胜任这一任务。通过发射和接收超声波脉冲,传感器能够准确判断送入机器的是单张还是双张纸张。这一功能不仅避免了纸张的浪费,还确保了印刷或造纸过程的顺利进行。

电池生产中的电极片检测

在电池生产过程中,电极片的准确进料对于电池的质量和性能至关重要。

M18系列超声波双张传感器能够可靠地防止双电极片的进料,确保每一片电极都准确无误地送入生产线。这不仅提高了生产效率,还大大降低了因双电极片导致的生产故障和成本损失。

木材与金属板的正确送入

M30系列IO-Link超声波双张传感器,通过其强大的阈值设置和参数调整功能,能够准确识别木材或金属板的层数,确保每一次送入的都是符合要求的单张材料。这不仅提高了加工精度,还有效避免了因材料错误导致的生产中断和质量问题。