Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

将 MODBUS 串行设备轻松集成到云端

2024-07-30

倍加福, 传感器, modbus, 串行设备, 串行网关, MODBUS, EtherNet/IP, PROFINET IO

MODBUS 设备广泛用于工业自动化过程,在客户端和多个服务器(即测量和控制系统)之间传输离散/模拟 I/O 和注册数据。自 1979 年 MODBUS 协议发表以来,已经开发了两种串行版本:MODBUS ASCII 和更加流行的 MODBUS RTU。基于客户端/服务器的通信协议至今仍深受欢迎,因为它是一种开放协议,对硬件的要求很低,在任何操作系统下都易于开发,既简单又经济。在北美和欧洲,有超过 700 万个 MODBUS 节点。然而,串行设备无法直接连接到云端。若要将 MODBUS 串行网关连接到云端,需要继续投入资金。MODBUS TCP 协议可以通过以太网通信安全连接到 MODBUS 网络。

通过下文了解如何将 MODBUS 串行设备连接到云端:可以通过倍加福 MODBUS TCP 测试客户端模拟器实现该任务。


转换为 MODBUS TCP

要将 MODBUS 串行设备连接到云端,需要通过以太网协议。有三种主要的云端协议:OPC UA、MQTT 和 MODBUS TCP。如果用户使用的 MODBUS 设备是本地设备,需要连接到云端,就需要将 MODBUS 串口转换为 MODBUS TCP。倍加福DeviceMaster® 产品线为用户提供简单易用的串行网关。MODBUS 串行网关的产品系列中包括各种转换设备,具体取决于设备数量和所需的连接类型。大多数 MODBUS 串行设备都采用 RS485 连接。这种多点网络可支持最多 31 台设备同时进行通信,只需使用一个网关即可将其转换为以太网

通过 MODBUS 串行网关实现全网 MODBUS 连接

倍加福 ICDM-RX/MOD* MODBUS 串行网关提供了一个创新的全网 MODBUS 连接,从各种 MODBUS 客户端到各种本地和远程的 MODBUS 服务器。其高级功能包括客户端到客户端通信、专用串行总线连接、写入保护和设备 ID 别名。通过简化的配置页面和高级路由,这些设备可提供可靠的 MODBUS 连接。集成的 Web 服务器可以对所有模块参数进行完整配置,例如串行接口、波特率、数据位、停止位或流量控制。

 

ICDM-RX/MOD* DeviceMaster系列 MODBUS 串行网关

  • Pure MODBUS、多个 Modbus 主设备和从属设备类型,远程、本地和专用设备)
  • RS-232/RS-422/RS-485 软件可选接口
  • 基于 Web 的配置

如果用户想将MODBUS串行设备连接到本地PLC,由于PLC可能已经具备云端连接功能,倍加福还可以提供这些网关。如果使用的是Allen-Bradley PLC,需要一个 MODBUS 至 EtherNet/IP 网关,如果是 Siemens PLC 则需要一个 MODBUS 至 PROFINET IO 网关

倍加福 EtherNet/IP 网关和 PROFINET IO 网关可将条码扫描器、RFID 读码器和电子秤等串行设备(通过 RS-232/RS-422/RS-485 接口)连接到 EtherNet/IP、PROFINET IO 和 MODBUS 网络。通过网关将 EtherNet/IP 或 PROFINET IO 接口与 MODBUS 网关功能相结合,并内置可编程数据映射子系统,将所有信息联系在一起,并充当 MODBUS 集中器。集成的 Web 服务器提供广泛的诊断、直观灵活的配置选项、安全的界面和各种维护选项。通过高度灵活的网关可以将 EtherNet/IP 或 PROFINET IO 控制器完全集成到简单或复杂的 MODBUS 网络中。基于以太网的自动化系统,如 PLC、HMI、SCADA 和 OPC服务器,几乎可以与任何 MODBUS 网关或客户端进行本地或远程的双向通信。MODBUS TCP/IP 版本可直接连接到基于PC的系统。

PROFINET IO 至 MODBUS 网关:ICDM-RX/PN* DeviceMaster 系列

  • PROFINET IO 转换成 Modbus TCP、Modbus ASCII、Modbus RTU ,以及 Modbus 各协议之间的转换(通过 ICDM-RX/PN1-* 网关系列)
  • 将串行和以太网 TCP/IP 设备连接到 PROFINET IO 控制器和 TCP/IP 应用(通过 ICDM-RX/PN-* 网关系列)

EtherNet/IP 至 MODBUS TCP 网关:ICDM-RX/EN1-* DeviceMaster 系列

  • EtherNet/IP 转换成 Modbus TCP、Modbus TCP 转换成 EtherNet/IP 以及 Modbus 各协议之间的转换

图示:通过 DeviceMaster 串行网关将串行设备连接到以太网。

对于需要许多串行网关的大型应用,免费的配置和管理软件 PortVision® DX 可以帮助用户配置网络设置、上传固件、管理和监控基于以太网的设备。

免费的 MODBUS TCP 测试客户端模拟器

您是否仍在使用需要支付许可费用的 MODBUS TCP 测试客户端,如 MODBUS POLL 或 MODSCAN32?现在倍加福提供免费的 MODBUS/TCP 测试客户端模拟器。您可以通过 MODBUS 网关连接到 MODBUS 串行设备,然后使用模拟器对其进行测试,以确保设备都正确接线。该软件在 Windows 10 上可以直接运行,无需安装。其操作就如同下载和执行一样简单。通过类似 PLC 的设置窗口可以模拟以特定扫描速率扫描 MODBUS 寄存器。通过内置计时器还可以根据需要闪烁灯光。软件版本会不时更新,请保存该链接。

归根结底,用户无需处理掉老旧的 MODBUS 串行设备。将旧设备更换为物联网设备可能会耗费不必要的成本和时间。市场上有许多网关可以实现将数据传送到需要的位置。倍加福支持用户选择合适的网关,帮助其工厂为 IIoT 应用做足准备。