Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

产品识别

在处理过程中指定和识别产品

使用数据矩阵条形码在处理过程中指定和识别产品
使用数据矩阵条形码在处理过程中指定和识别产品

要求在生产中提供 100% 的可追溯性,同时具有符合 ISO 9000 标准的质量保证。必要的识别码必须是机器可读的,以便在生产的所有阶段以及在退货情况下都能检测到。

小型产品可能会因空间不足而出现问题。通常,这可以通过使用数据矩阵 ECC 200来解决。这种二维码用于在非常小的空间内编码字符。其限制仅来自所采用的打印技术。标签是一种久经考验而值得信赖的识别手段。现代技术便于生产和自动应用 5mm x 5mm 格式的标签。这能够在热转印过程中定位模块尺寸为 12 x 12 的数据矩阵码。例如,允许使用 10 位数的表示形式。

在实际例子中,使用了 300 dpi 的打印机。每个模块 4 个点,这提供了 4mm x 4mm 的代码大小。这也确保了对必要代码存放区的维护。在移动过程中,可以使用 ODT-MAC310 数据矩阵读码器来读取这些代码。我们为手动检测应用提供不同制造商的手持设备。

或者,可以使用直接标记方法,如激光和喷墨印字。然而,在这些情况下,必须确定每项单独应用中的可行性。特别是,标准读取设备的可读性并不总能得到保证,因为生成的这种代码可能不会满足标准的质量水平。