Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

模块式安全控制器(safetybox)在纸张翻垛机中的应用

模块式安全系统令应用更合理

机械设备运行速度加快,对系统安全性的要求也相应提高。相比几年前,安全技术的应用越来越高,要求越来越严格。以我们印刷造纸行业的合作伙伴Krifft&Zipsner公司为例,该公司以生产印刷辅助设备为主,选用了倍加福的模块式安全控制器(safetybox)后,该公司的设备系统合理性提高了一个档次。当然这些都得力于模块式安全控制器体积小巧,配置灵活,设定简便。



图1: 纸张翻垛机
在机械制造业中,印刷机属于设计复杂且价格昂贵的产品。为了摊还很高的采购成本,应尽可能避免机器停滞。这就要求提高印刷效率的同时也提高印刷辅助设备的自动化程度。因此输纸和收纸设备需要做到和印刷设备的无缝衔接。确保印刷任务的连续和高效性,无延时、无中断。此外需要减少停机时间,任何意外导致的设备停止,不仅浪费时间、产出废品,更增加了成本。

印后设备在印刷生产中同样不可或缺

位于Steinebach/Sieg的Krifft & Zipsner公司有50名员工,专门生产全自动印刷辅助设备,处在印刷行业技术前沿。其产品范围主要集中于智能纸张翻垛机(带有闯纸功能和除粉功能)、输送车、转盘和各式输送装置。

印刷辅助设备在确保印刷过程中输纸、收纸进程自动化的同时,也实现了连续高速的印刷,并减轻工人负担。Krifft & Zipsner的经理Frank Schmitt说:“对我们来说,一个独特的品牌不是提供现成的元件或产品,而是根据客户的特殊需要去设计和定制设备,以便与现有设备更好地整合”


“翻转、闯纸、除粉”多功能纸张翻垛机

单张纸印刷的纸张供应,必须能够适应印刷机生产速度不断提高的要求。当纸张较厚时,需要经常加纸,因此纸张物流在单张纸印刷中尤为重要。为确保输送的纸张无废品、无粘连,并且能够提供纸张翻转功能,这就需要用到高智能纸张翻垛机

安全光电用于人员保护

对有可能造成人员伤害的机器,与人员保护有关的安全规定尤其值得重视。 必须避免操作失误造成的伤害,并且用正确的安全措施来操控。一个载有纸垛的货板重为1至1.5吨之间,如果要将其翻转,摇晃,翻垛机需要使用非常大的功率 (如图1),这就必须使用安全光栅来限制人员接近机器的范围。倍加福SLA29型安全光电稳定可靠,是一道无形的安全屏障。通过辅助调整镜的使用,可以有效地形成区域防护。视危险系数的不同,有些情况也需要使用SLC30系列安全光幕,用于手部安全保护。


“屏蔽功能”用于自动装载和卸载设备

当纸垛被送往和移出印刷设备的时候,需要一个能够暂停安全控制器的防护功能。这就需要使用到安全控制器的“屏蔽功能”。通过外接触发传感器,通过一定的逻辑位置组合,能够有效地判断出目前设备处在纸垛输送状态或者纸垛移出状态,从而有效地触发“屏蔽功能”,临时中断安全控制器的防护功能。当纸垛到位或已被移出,再次自动启动安全控制器的防护功能(如图2)


图2:光电传感器用于触发“屏蔽功能”
作为印刷辅助设备的供应商,Krifft & Zipsner公司主要针对的是印刷设备的输纸机构和收纸机构。装有倍加福SLP8-2系列安全光栅的印刷辅助设备,如货板供应机,有效的防止了危险的产生,(如图3)。SLP8-2带有双光路防护,发射器,接收器位于同一端,光束通过反射镜构成连贯的光栅回路。


图3:SLP8-2安全光栅在货盘供应机中的应用

ALL-in-1模块式安全控制器(Safetybox)

纸张翻垛机用到的所有安全元器件(安全传感器或开关)都被连接到倍加福提供的这个模块式安全控制器上,从而大大提高了设定的灵活性,可根据设备需要自由配置设定。过去Krifft & Zipsner公司需要为每台设备配置两种不同型号的安全控制器,如倍加福型号为SLVA-4K的标准安全控制器和型号为SLVA-8K带“屏蔽功能”的安全控制器。现在通过使用模块式安全控制器就可以将这些功能合二为一,即所有的传感器现在只需要使用一个安全控制器。

无需PC维护

Krifft & Zipsner公司的物流专家选用倍加福模块式安全控制器(Safetybox)的另一个重要原因是它可以在无PC的情况下委任和维护。使用倍加福模块式安全控制器(Safetybox),无需编程、无输入和输出点的连接要求、无需分配地址、无需外接电路。通过自带的DIP开关即可进行设置。倍加福模块式安全控制器(Safetybox)通过IEC 61496-1 和 EN 61508 (SIL3)测试,支持警停功能、“屏蔽功能”。带有七位的错误代码指示LEDs,便于维护。更有RS485通讯功能型可供选择。


模块式安全控制器: 您的优选安全解决方案

倍加福安全传感器产品经理Joachim Albertz说过:“模块式安全控制器(Safetybox)为多个安全传感器、开关提供了一个桥梁。小体积、灵的配置、简便的设定让它能够很好的适应于不同应用的需要。忘记过去一台设备上安全光电、安全光栅、开关、安全垫,紧急停止开关独立使用各自控制器的情况吧。模块式安全控制器(Safetybox)简化了您的系统配置、满足了您的需求”。