请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 2500 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 转速为 1750 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”) | |
空载电流 | 最大 70 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式 (请参见订购信息中的“输出电路”) |
|
电压降 | < 2,5 V (推挽,增量式) | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式) 最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式) |
|
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 600 ns | |
断电延时 | 600 ns | |
连接 | ||
连接器 | M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转 M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转 |
|
电缆 | ∅7.5 mm,6 x 2 x 0.14 mm2 | |
端子盒 | 缆线管道,适用于缆线直径为 ∅4 mm ...13 mm | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP66、IP67 或 IP69K | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 固定缆线 | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 3.2315 铝 | |
法兰 | 3.2315 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 2200 g | |
旋转速度 | 最大 3000 min -1 | |
起始扭矩 | ≤ 20 Ncm | |
轴绝缘 | max. 2,5 kV (适用于介电强度型号) | |
轴负载 | ||
轴向 | ≤ 300 N | |
径向 | ≤ 400 N | |
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm | |
尺寸 | ||
长度 | 90 mm | |
直径 | 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB | |
手册 | |||
Manual ENI11HD | ENG | 3867 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 256 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 264 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7160 | ALL | 246 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|