Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

重载增量编码器 ENI11HD-H

ENI11HD-H
  • 最高 2500 ppr
  • 可变空心轴直径最大可达 ∅28 mm
  • 出色的耐冲击和防振性能
  • 防护等级 IP66 / IP67 / IP69K
  • 选件:电绝缘轴,介电强度高达 2.5 kV
  • 可通过旋转带插入式端子的接线盒实现可变连接
  • 高轴承负载

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ENI11HD-H

通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 2500
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1050 E+9 转速为 1750 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”)
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)
电压降< 2,5 V (推挽,增量式)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率最大 200 kHz
上升时间600 ns
断电延时600 ns
连接
连接器M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转
M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转
电缆∅7.5 mm,6 x 2 x 0.14 mm2
端子盒缆线管道,适用于缆线直径为 ∅4 mm ...13 mm
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67 或 IP69K
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
环境条件
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 固定缆线
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
机械规格
材料
外壳3.2315 铝
法兰3.2315 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 2200 g
旋转速度最大 3000 min -1
起始扭矩≤ 20 Ncm
轴绝缘max. 2,5 kV (适用于介电强度型号)
轴负载
轴向≤ 300 N
径向≤ 400 N
角度偏移1 °
轴向偏移最大 1 mm
尺寸
长度90 mm
直径110 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: ENI11HD-H

Product Documentation: ENI11HD-H

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB
手册
Manual ENI11HDENGPDF3867 KB

Design / Simulation: ENI11HD-H

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP260 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ENI11HD-H

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0893CALLPDF321 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7160ALLPDF246 KB

配套产品: ENI11HD-H

附件
母头连接器fa
母头连接器fa