请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
恒力开度仪 |
通用规格 | ||
---|---|---|
设备类型 | 工业线 | |
测量范围 | 1250 ... 5000 mm | |
结构类型 | 55 mm、80 mm、130 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
B10d | 300000 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
绳直径 | 0,55 mm | |
回缩速度 | 4 m/s | |
防护等级 | IP64 | |
材料 | ||
外壳 | 氧化铝 | |
带 | 不锈钢 1.4401/316 | |
使用寿命 | 可达 106 次循环 | |
一般信息 | ||
供货范围 | 安装旋转编码器所需的联轴器取决于法兰的类型 , 安装夹 , 用于安装适配器和旋转编码器的螺栓 , 密封件(安装旋转编码器所需的各种密封件) , 六角套筒扳手,1.3 AF | |
附件 | ||
可选附件 | #272502 SL-BCA 球形接头的球部 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 4895 KB | |
手册 | |||
Manual EC*SL*, Cable-Pull | ENG | 3917 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Declaration of incorporation / Einbauerklärung | DOC-0844 | ALL | 81 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|