Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

该款产品已被替代。立即查看最新产品 VAZ-2E2A-G20-ZPA1
暂不可售
暂不可售

独立连接模块 VAZ-2E2A-G20-ZPA1

VAZ-2E2A-G20-ZPA1
  • 用于 3 线传感器的输入
  • 直流滚子电动机(磁鼓电动机)输出
  • 用于与邻近区耦合的接口
  • 通过 M8 连接器连接电动机和传感器
  • 可使用旋转开关配置操作模式、电动机转速和起动/停止斜升
  • 24 VDC 电源,通过绝缘穿刺技术进行连接(使用镀金触针)
  • 用于电源、输入和输出、区域耦合的功能指示器

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-2E2A-G20-ZPA1

产品阐述
具有集成式逻辑功能的 G20 电机控制模块,用于 Interroll EC310、Interoll EC5000 24V AI、Rulmeca BL3、Itoh Denki PM500XK、Itoh Denki PM500XC
通用规格
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
兼容滚子电动机Interroll EC310, Interroll EC5000 (24V:20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC
指示灯/操作方法
开关S1:电动机转速;旋转开关,10 档
S2:旋转方向和起动/停止斜升;旋转开关,10 档
S3:操作模式,旋转开关,10 档
错误 LED电动机故障;2 个黄色 LED
黄色:电动机故障
闪烁黄色:电动机保护装置故障
LED PWR电源电压 UPWR;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED MOT电动机启动;2 个黄色 LED
LED XIN区域耦合输入激活;2 个黄色 LED
LED XOUT区域耦合输出激活;2 个黄色 LED
电气技术规格
额定工作电压18 V ...30 V DC PELV(通过 UPWR
额定工作电流≤ 30 mA (闭合电路电流) 最大 10 A (<2 s)
浪涌保护UPWR:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV)
接口 1
接口类型耦合区接口,1 路输入和 1 路输出,用于控制信号 X1
物理 4 针 M12 插座
电子输出:PNP,过载和短路保护 (X1OUT)
输入:PNP,电流隔离,无电势 (X1IN)
负载电流输入:≤ 8 mA(内部限制)
输出:10 mA
电压输入: max. 30 V DC
输出(通过 UPWR):≥ (UPWR - 2 V)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准(1 类)
0(无衰减):≤ 0.5 mA
1(有阻尼):≥ 2 mA
接口 2
接口类型耦合区接口,1 路输入和 1 路输出,用于控制信号 X2
物理 M12 连接器,4 针
电子输出:PNP,过载和短路保护 (X2OUT)
输入:PNP,电流隔离,无电势 (X2IN)
负载电流输入:≤ 8 mA(内部限制)
输出:10 mA
电压输入: max. 30 V DC
输出(通过 UPWR):≥ (UPWR - 2 V)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准(1 类)
0(无衰减):≤ 0.5 mA
1(有阻尼):≥ 2 mA
输入
编号/类型2 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流
电源通过 UPWR
电流负载容量500 mA ,过载和短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准
0(无阻尼)≤ 0.5 mA
1(有阻尼)≥ 2.0 mA
输入滤波器10 ms
输出
编号/类型直流滚子电动机(MOT1、MOT2)的两路输出
电源通过 UPWR
电流3,5 A 连续电流 , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0.3 秒) 每个电动机
过载保护保险丝 , I2t = 53.7 A2s
速度信号空载时 1.4 … 13 V
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 35 kΩ
使用旋转开关 S1 控制
旋转方向信号低:高阻抗
高:空载运行时 ≥ (UPWR - 1.0 V)
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 5 kΩ
使用旋转开关 S2 控制
电动机故障NPN 数字输入,U0 = 14 V,Ri = 34 kΩ
0(无错误)≥ 125 µA
1(错误)≤ 25 µA
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2006
符合标准
防护等级EN 60529:2000
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005 , EN 61326-1:2006
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相对湿度85 % 无凝露
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
机械规格
防护等级符合标准 EN 60529 的防护等级 IP65(未经 UL 认证)
连接电源:绝缘穿刺技术
黑色扁平缆线
输入/输出:M8 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-104 标准
输入:LF004-GS1-A(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码)
匹配连接器:LM004-Gx1-A 或类似连接器
输出:NF005-SS1-B(5 针,衬套触点,卡入锁定,B 码)
匹配连接器:NM005-Sx1-B 或类似连接器
区域耦合:M12 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-101 标准
X1:M12,4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码
母头连接器:M12,4 针,连接器触点,螺纹接合,A 码
X2:M12,4 针,连接器触点,螺纹接合,A 码
母头连接器:M12,4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码
质量310 g
尺寸
高度27,5 mm
宽度131,5 mm
长度54 mm
安装2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔
电缆长度1 m (输入/输出) , 1,5 m (区域耦合),最大 30 m
注意扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i模块

Details: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

Informative Literature: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - G20 ZPA Motor Control ModuleENGPDF645 KB

Product Documentation: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF157 KB
手册
ManualENGPDF1697 KB

Design / Simulation: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1738 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ477 KB

认证: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL2019-2-25, 2019-07-29 (A1/C0), 2020-10-21 (A2/C0); 2024-08-28 (A3/C0)-E223772ALLPDF523 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4085AALLPDF215 KB

软件: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Interactive animation software of function logic for different operating modes / Interaktive Animationssoftware zur Funktionslogik der verschiedenen Betriebsarten2019-01ZIP138977 KB

配套产品: VAZ-2E2A-G20-ZPA1

附件
适配器缆线 M12 插座直头转 M12 插座直头 A 型,4 针交叉,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
适配器缆线 M12 直头转 M12 直头 A 型,4 针交叉,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
适用于 G20 ZPA 电动机控制模块的诊断适配器fa