请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
具有安全功能的振动传感器,用于模拟电流输出和具有可调开关阈值的 2 路继电器输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
类型 | 振动传感器 | |
测量技术 | MEMS | |
系列 | 高性能 Plus Line | |
测定变量 | 振动速度 | |
测量范围 | ||
振动速度 | 0 ... 32 mm/s | |
测量精度 | ± 0,1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz) 对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求 |
|
交叉灵敏度 | 小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90° | |
频率范围 | 10 ... 1000 Hz | |
平均时间 | 对于 v-rms: 2 s | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
性能水平 (PL) | PL d | |
类别 | 2 类 | |
MTTFd | 329 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | min. 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
状态指示 | 6 个 LED 用于 工作状态 | |
控制元件 | 4 个旋转开关和 1 个编程按钮 | |
电气技术规格 | ||
熔断 | 需要外置保险丝: 3 A , 半延时 , 30 V DC | |
工作电压 | 24 V DC + 7 % / - 10 % | |
电流消耗 | 最大 100 mA | |
功耗 | 2,6 W | |
可用前的时间延迟 | 15 s (开始执行功能自测试后才能在输出端得出安全测量值) | |
浪涌保护 | 高达 2 kV | |
输出 1 | ||
输出类型 | 继电器 | |
开关功能 | 常开 (NO) | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 1 A | |
输出 2 | ||
输出类型 | 继电器 | |
开关功能 | 常开 (NO) | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 1 A | |
输出 3 | ||
输出类型 | 模拟量输出,电流 振动变量的输出 |
|
输出额定工作电流 | 4 ... 20 mA | |
负载电阻器 | ≤ 500 Ω | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP66、IP67 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz | |
振动评估 | DIN ISO 10816/20816 | |
功能安全 | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gb | IECEx ULD 22.0031X | |
设备保护级别 Db | IECEx ULD 22.0031X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | UL 22 ATEX 2869 X | |
设备保护级别 Db | UL 22 ATEX 2869 X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
测量头温度 | -20 ... 125 °C (-4 ... 257 °F) 直接处于安装点 | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
防护等级 | IP66 / IP67 仅当处于已连接状态且外壳罩已正确安装时 | |
电缆 | ||
芯数 | 8 | |
长度 | 2 m | |
质量 | 880 g | |
尺寸 | ||
高度 | 46 mm | |
宽度 | 62 mm | |
长度 | 77,3 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 1 x 内六角螺丝 M8 x 20 1 x 弹簧垫圈 M8 1 x 密封标签 |
|
在危险区域使用: | 参见使用说明书 只能使用制造商指定的附件。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27201406 |
ECLASS 10.0.1 | 27201406 |
ECLASS 9.0 | 27201406 |
ECLASS 8.0 | 27201406 |
ECLASS 5.1 | 27201406 |
ETIM 7.0 | EC002959 |
ETIM 6.0 | EC002959 |
ETIM 5.0 | EC001758 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product Overview - Vibration Sensors | ENG | 1351 KB |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 316 KB | |
Manual | ENG | 1955 KB | |
手册 | |||
Manual VIM8* Vibration Sensors | ENG | 2780 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1187 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Europe UL II 2GD ATEX Category 2 | UL 22 ATEX 2869 X | ALL | 131 KB | |
Worldwide IECEx Certificate of Conformity | IECEx ULD 22.0031X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | Z10 020068 0096 | ALL | 298 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6851 | ALL | 333 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6853 | ALL | 329 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|