Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

振动传感器 VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19
  • 适用于 SIL2/Pld 应用
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动加速度 (g (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
  • 2 路继电器输出,用于安全功能,具有可调开关阈值,允许监控窗口区域

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

产品阐述
具有安全功能的振动传感器,用于模拟电流输出和具有可调开关阈值的 2 路继电器输出
通用规格
类型振动传感器
测量技术MEMS
系列Pure Line
测定变量振动加速度
测量范围
振动加速度0 ... 6 g rms
测量精度± 0,01 g (校准点:量程的 90%;159.2 Hz)
符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
频率范围10 ... 1000 Hz
平均时间对于 a-rms: 2 s
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd329 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)min. 90 %
指示灯/操作方法
状态指示6 个 LED 用于 工作状态
控制元件4 个旋转开关和 1 个编程按钮
电气技术规格
熔断需要外置保险丝: 3 A , 半延时 , 30 V DC
工作电压24 V DC + 7 % / - 10 %
电流消耗最大 100 mA
功耗2,6 W
可用前的时间延迟15 s (开始执行功能自测试后才能在输出端得出安全测量值)
浪涌保护高达 2 kV
输出 1
输出类型继电器
开关功能常开 (NO)
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 1 A
输出 2
输出类型继电器
开关功能常开 (NO)
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 1 A
输出 3
输出类型模拟量输出,电流
振动变量的输出
输出额定工作电流4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 500 Ω
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
功能安全DIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
认证和证书
UL 认证
普通位置E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
测量头温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 直接处于安装点
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
连接类型公头连接器
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 仅当处于已连接状态且外壳罩已正确安装时
连接器
螺纹M12
针脚数8
质量大约 500 g
尺寸
高度46 mm
宽度62 mm
长度73,5 mm
一般信息
供货范围1 x 内六角螺丝 M8 x 20
1 x 弹簧垫圈 M8
1 x 密封标签

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624
Product category / 产品类的

Details: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

Informative Literature: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Overview - Vibration SensorsENGPDF1351 KB

Product Documentation: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF252 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF301 KB
ManualENGPDF1955 KB
手册
Manual VIM8* Vibration SensorsENGPDF2780 KB

Design / Simulation: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2221 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ73 KB

认证: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL Ordinary LocationE468231ALLPDF610 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5658ALLPDF327 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5659ALLPDF252 KB

配套产品: VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
VIM8* 振动传感器橡胶保护套可防湿气和机械效应fa
VIM3*/VIM6*/VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M8 x 1.25,旋入深度 19.5fa
VIM3*/VIM6*/VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M30 x 3.5,旋入深度 45fa
母头接插件单端 M12 直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
母头接插件单端 M12 直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转fa
VIM3*/VIM6*/VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M20 x 2.5,旋入深度 34fa
VIM3*/VIM6* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M10 x 1.5,旋入深度 18fa
VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M12 x 1.75,旋入深度 21fa
VIM3*/VIM6*/VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M16 x 2.0,旋入深度 27fa
VIM3*/VIM6*/VIM8* 振动传感器的安装适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M24 x 3.0,旋入深度 40fa