请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线具有最小断态电流 | |
额定工作距离 | 2,5 mm | |
安装 | 非齐平安装 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 2,05 mm | |
输出类型 | 2x 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 6 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 类型 0,5 mm | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 无 | |
电压降 | ≤ 6 V | |
工作电流 | 4 ... 100 mA | |
断态电流 | 100 ... 200 µA 类型 160 µA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 684 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
阀电路 | ||
电压 | 最大 32 V DC | |
电流 | 最大 240 mA | |
短路保护 | 无 | |
反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 VDI / VDE 3845 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册 | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接(系统侧) | M20 x 1.5 缆线密封接头 , 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线 | |
连接(阀侧) | 螺丝端子 , 缆线密封接头 M20 x 1.5 |
|
外壳材料 | 坚固的聚碳酸酯 (PC) + GF 10%,经过优化适合户外使用 | |
外壳底座 | 铝粉末涂层 | |
防护等级 | IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69 | |
端接组件 | ||
编号 | 10 | |
连接类型 | 对于具有 7 mm 拆除长度的铜线连接 拧紧扭矩 0.5 ...0.6 Nm |
|
类型 | 螺丝端子块,插接式 | |
终端容量 | 导线横截面积为 0.25 ...2.5 mm2 , 软线/硬线 对于多线连接:两根电线应具有相同的横截面积,范围为 0.25 ...1 mm2 |
|
紧固螺丝的紧固扭矩 | 2 Nm | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,5 Nm | |
接地螺丝拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 11 Nm | |
拧紧扭矩,盲塞 | 2 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 53 mm | |
宽度 | 100 mm | |
长度 | 106 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|