请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 1,5 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 rCu | 0,2 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 1200 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 1,5 V | |
工作电流 | 0 ... 100 mA | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 4830 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
外壳材料 | PA | |
感应面 | PA | |
防护等级 | IP67 | |
连接器 | ||
针脚数 | 3 | |
连接组件 | Molex 外壳 50-57-9403 Molex 触点 16-02-0082 |
|
电缆 | ||
电缆直径 | 2,3 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PVC | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 3 | |
线芯横截面积 | 0,09 mm2 | |
长度 | L1 = 205 mm ±5 mm , L2 = 30 mm | |
尺寸 | ||
高度 | 4,7 mm | |
宽度 | 8 mm | |
长度 | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5157A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6465_ENG | ENG | 1223 KB |