NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
实际工作距离 | 1,8 ... 2,2 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 300 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CML 认证 | 根据要求 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | PA 6 GF35 Grivory GVN-35H sw | |
感应面 | PA 6 GF35 Grivory GVN-35H sw | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
材料 | PVC | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
长度 | 0,17 m | |
尺寸 | ||
高度 | 17 mm | |
宽度 | 14 mm | |
长度 | 26 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 176 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 12357 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 21JPN2712X | ALL | 318 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5063A | ALL | 1308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6552AENG | ENG | 1317 KB |