请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
安全完整性级别 (SIL) | 可达 SIL3,符合 IEC 61508 标准 危险!在安全相关应用中,必须从合格的 Pepperl+Fuchs 故障安全接口操作传感器,如 KFD2-SH-EX1。 请遵照“exida 功能性安全评估”文件,该文件为本产品文档的组成部分,可从 www.pepperl-fuchs.com 获取。 |
|
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
工作电压 | 5 ... 25 V 1) | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 带反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA 在额定电压下 | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA 在额定电压下 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7660 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0454 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002308 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1392X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | PP | |
感应面 | PP | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | 硅胶 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 0,3 m | |
尺寸 | ||
长度 | 34 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 184 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:4 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002308 (Bintan) | ALL | 2727 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 9560 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX2977X | ALL | 331 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
控制图 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 206 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5056A | ALL | 1334 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6548AENG | ENG | 1328 KB |