Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NJ8-18GK-N-Y35899

NJ8-18GK-N-Y35899
  • 8 mm 非齐平


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NJ8-18GK-N-Y35899

通用规格
开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离8 mm
安装非齐平
确保操作距离0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率0 ... 200 Hz
迟滞1 ... 7 类型 4 %
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
遵守标准和指令
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 认证cULus 认证,一般用途
CML 认证根据要求
ANZEx18.3018X
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
机械规格
连接类型电缆
外壳材料PBT/PPS
感应面PBT
防护等级IP68
电缆
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径
材料PVC
线芯横截面积0,75 mm2
长度2 m
尺寸
长度39 mm
直径18 mm
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的

Details: NJ8-18GK-N-Y35899

Product Documentation: NJ8-18GK-N-Y35899

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF176 KB

Design / Simulation: NJ8-18GK-N-Y35899

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

认证: NJ8-18GK-N-Y35899

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XALLPDF4026 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XALLPDF12880 KB
Japan CML Ex iaCML 23JPN2306XALLPDF307 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5074AALLPDF1312 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6560AENGENGPDF1311 KB

配套产品: NJ8-18GK-N-Y35899

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。