NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 1,5 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
实际工作距离 | 1,35 ... 1,65 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 rCu | 0,2 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 3590 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
连接组件 | 保护软管 : AISI 304L 不锈钢 螺纹连接 : MS58,镀镍 |
|
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | LCP | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
材料 | PVC | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
长度 | 2 m | |
缆线保护 | 保护软管 40 cm | |
尺寸 | ||
长度 | 25 mm | |
直径 | 8 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
CAE | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 96 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5330A | ALL | 1215 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6502_ENG | ENG | 1309 KB |