请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,79 | |
衰减系数 rBrass | 0,49 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 36 V | |
开关频率 | 0 ... 2550 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 1 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 最大 20 µA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 10 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1721 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
符合性 | ||
PWIS 符合性 | VDMA 24364-C1/T100°C-W | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II | |
额定绝缘电压 | 36 V | |
额定冲击耐受电压 | 500 V | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
船舶认证 | DNVGL TAA00003AK | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 黄铜 , 白青铜 带涂层 | |
感应面 | PBT , 绿色 | |
防护等级 | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |
电缆 | ||
导线端箍 | 是 | |
电缆直径 | 4,3 mm ± 0,15 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PVC | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 3 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 0,5 m | |
质量 | 45 g | |
尺寸 | ||
长度 | 53 mm | |
直径 | 12 mm | |
安装 | 有 螺母,M12 | |
拧紧扭矩 | 0 ... 10 Nm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 提供 2 个不带齿锁紧的螺母 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 566 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2324 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
DNV Marine | TAA00003AK | ALL | 181 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4844A | ALL | 1252 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6419_ENG | ENG | 1242 KB |