请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 2,5 mm | |
安装 | 非齐平安装 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 2,05 mm | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 所有连接 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 100 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA | |
空载电流 | ≤ 25 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 490 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
阀电路 | ||
电压 | 最大 32 V DC | |
电流 | 最大 240 mA | |
短路保护 | 无 | |
反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gc | IECEx TUR 20.0062X | |
设备保护级别 Dc | IECEx TUR 20.0068X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gc | TüV 20 ATEX 8592 X | |
设备保护级别 Dc | TüV 20 ATEX 8598 X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册 | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接(系统侧) | 1/2" NPT 缆线密封接头 , 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线 | |
连接(阀侧) | 螺丝端子 , 缆线密封接头 1/2" NPT |
|
外壳材料 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
外壳底座 | 铝粉末涂层 | |
防护等级 | IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69 | |
端接组件 | ||
编号 | 10 | |
连接类型 | 对于具有 7 mm 拆除长度的铜线连接 拧紧扭矩 0.5 ...0.6 Nm |
|
类型 | 螺丝端子块,插接式 | |
终端容量 | 导线横截面积为 0.25 ...2.5 mm2 , 软线/硬线 对于多线连接:两根电线应具有相同的横截面积,范围为 0.25 ...1 mm2 |
|
紧固螺丝的紧固扭矩 | 4 Nm ... 5 Nm | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,5 Nm | |
面板螺丝的拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
接地螺丝拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | max. 4 Nm | |
拧紧扭矩,盲塞 | 2 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 53 mm | |
宽度 | 100 mm | |
长度 | 106 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 阀门回讯器 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 178 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 229 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex ec | TÜV 22.0564 X | ALL | 478 KB | |
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex tc | TÜV 22.0565 X | ALL | 459 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8592 X | ALL | 147 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8598 X | ALL | 151 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 20.0062X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 20.0068X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5278 | ALL | 1233 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6501_ENG | ENG | 1238 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|