Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

电感式传感器 NBN50-FP-B3B-P1-V1

NBN50-FP-B3B-P1-V1
  • 基本系列
  • 50 mm,非齐平
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 常开/常闭可选
  • 开/关延时(可断开)
  • 振荡器监控

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBN50-FP-B3B-P1-V1

通用规格
开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型AS-Interface
额定工作距离50 mm
安装非齐平
确保操作距离0 ... 40,5 mm
实际工作距离45 ... 55 mm 类型 50 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定值
工作电压26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统
开关频率0 ... 80 Hz
迟滞1 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性保护
可用前的时间延迟≤ 1000 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
错误指示器红色 LED
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳材料PBT
感应面PBT
外壳底座PBT
防护等级IP67
尺寸
高度80 mm
宽度84 mm
长度40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的

Details: NBN50-FP-B3B-P1-V1

Design / Simulation: NBN50-FP-B3B-P1-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB

认证: NBN50-FP-B3B-P1-V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。