Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

电感式传感器 NCN15-30GM70-B3-V1

NCN15-30GM70-B3-V1
  • 舒适系列
  • 常开/常闭可选
  • 故障前消息和指示符

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NCN15-30GM70-B3-V1

通用规格
开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型AS-Interface
额定工作距离15 mm
安装非齐平
确保操作距离0 ... 12,1 mm
衰减系数 rAl 0,38
衰减系数 rCu 0,36
衰减系数 r304 0,72
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型2 线
额定值
工作电压26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统
开关频率0 ... 50 Hz
迟滞类型 5 %
可用前的时间延迟≤ 1000 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
符合标准
标准IEC / EN 60947-5-2:2004
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
外壳材料不锈钢
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度70 mm
直径30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的

Details: NCN15-30GM70-B3-V1

Product Documentation: NCN15-30GM70-B3-V1

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN15-30GM70-B3-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB

配套产品: NCN15-30GM70-B3-V1

附件

安装法兰,30 mmfa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。