请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
电感式传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 转换触点 | |
输出类型 | 继电器 | |
额定工作距离 | 10 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 继电器输出 | |
机械寿命 | 空载: 2 x 107 次操作 满载: 1 x 105 开关周期 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC |
|
开关频率 | 20 Hz | |
迟滞 | 大约 10% | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 无 | |
工作电流 | ≤ 50 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
输出 | ||
开关电压 | 最大 28 V DC | |
开关电流 | 最大 6 A DC 阻抗负载 | |
开关电源 | 最大 180 W | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
连接器 | ||
连接组件 | Aptiv 外壳 12010974 Aptiv 触点 12089040 Aptiv 密封件 15324982 |
|
电缆 | ||
材料 | TPE | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 4 | |
长度 | 1,8 m | |
尺寸 | ||
长度 | 60 mm | |
直径 | 30 mm | |
安装 | 有 螺母,M30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3485B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6194_ENG | ENG | 1233 KB |