请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
放大器单元 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
输出极性 | DC | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
额定绝缘电压 | 60 V | |
工作电流 | 0 ... 100 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
空载电流 | ≤ 16 mA | |
恒定磁场 | 300 mT | |
交变磁场 | 300 mT | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 开关状态“闭合”= 红色 LED (S2) 开关状态“打开”= 黄色 LED (S1) |
|
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 950 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PA66 | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | ||
高度 | 18,5 mm | |
宽度 | 18 mm | |
长度 | 46,5 mm | |
注意 | 仅适合与卫星单元 NBN2-F58xx... 系列配套使用 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7742_ENG | ENG | 1311 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7743_ENG | ENG | 1286 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|