Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

该款产品已被替代。立即查看最新产品 NBB15-30GM50-US
暂不可售
暂不可售

电感式传感器 NCB15-30GM70-US

NCB15-30GM70-US
  • 2 线交流/直流
  • 圆柱形
  • 感应范围 15 mm

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NCB15-30GM70-US

通用规格
额定工作距离15 mm
安装齐平
输出极性交流/直流 常开
输出类型2 线
额定值
工作电压20 ...250 V AC/20 ...300 V DC
开关频率30 Hz
迟滞3 ... 15 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降≤ 7 V
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
1.7 A/20 MS
工作电流8 ... 200 mA 交流或直流
断态电流
≤ 1,3 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准NEMA ICS5-2000
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆 PUR , 2 m
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度70 mm
直径30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的接近开关

Details: NCB15-30GM70-US

Product Documentation: NCB15-30GM70-US

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB

认证: NCB15-30GM70-US

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。