NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
内径 | 10 mm | |
量筒 | ||
直径 | 2,5 mm | |
长度 | 4 mm | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA 当达到最大许可环境温度时,电流消耗可降至 1.6 mA |
|
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 6150 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | PTB 99 ATEX 2128 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
尺寸 | ||
高度 | 32,5 mm | |
宽度 | 25 mm | |
长度 | 20 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式传感器 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 165 KB |
CAE | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 52 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G | PTB 99 ATEX 2128 X | ALL | 4833 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5088A | ALL | 1245 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6565AENG | ENG | 1237 KB |