请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | AC | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
衰减系数 rAl | 0,1 | |
衰减系数 rCu | 0,1 | |
衰减系数 r304 | 0,6 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 20 ... 253 V | |
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
电压降 | 典型值 4 V,当电流为 15 ... 200 mA 典型值 6.5 V,当电流为 5 mA |
|
瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |
工作电流 | 5 ... 200 mA | |
断态电流 | 类型 0,7 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 30 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 1/2"-20 UN , 3 针 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
长度 | 50 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Brief Instructions | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 41 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|