请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 20 mm | |
安装 | 齐平安装 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 16,2 mm | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,5 | |
衰减系数 r304 | 0.6 ...1 | |
输出类型 | 4 线 | |
安装角 | Al | |
放大器外壳 | 不锈钢 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
迟滞 | 0,3 ... 5 类型 2 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
空载电流 | ≤ 25 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 7515 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
缆线版本 | PFA 缆线,带不锈钢护套 | |
线芯横截面积 | 3 x 0.34 ,带屏蔽 | |
外壳材料 | PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PTFE | |
防护等级 | 放大器 IP67 传感器 IP40 |
|
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 44 mm | |
长度 | 56 mm | |
电缆长度 | L = 10 m | |
注意 | - 放大器 0 °C ...70 °C - r1.4305 取决于测量板的厚度 d: 对于 d < 1mm,r1.4305 = 1 额外附件:对于在潮湿环境中的使用,可以提供保护盖 SH-F35,并且该保护盖可以提供机械保护。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 66 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3207B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6150_ENG | ENG | 1233 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|