Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

电感式传感器 NBB4-12GM30-E2-V3

NBB4-12GM30-E2-V3
  • 更远的工作距离
  • 4 mm,齐平

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBB4-12GM30-E2-V3

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离4 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 3,24 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 30 V
开关频率0 ... 500 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 3 V
工作电流0 ... 150 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭
空载电流≤ 15 mA
可用前的时间延迟≤ 20 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1770 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M8 x 1 , 3 针
缆线版本PBT
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
质量30 g
尺寸
长度30 mm
直径12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBB4-12GM30-E2-V3

Product Documentation: NBB4-12GM30-E2-V3

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB4-12GM30-E2-V3

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

认证: NBB4-12GM30-E2-V3

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3009CALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6070_ENGENGPDF1285 KB

配套产品: NBB4-12GM30-E2-V3

附件

安装法兰,12 mmfa

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,3 针,PUR 灰色缆线fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。