请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 1,5 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
实际工作距离 | 1,35 ... 1,65 mm 类型 1,5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,24 | |
衰减系数 rCu | 0,21 | |
衰减系数 r304 | 0,67 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 60 V | |
开关频率 | 0 ... 500 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
在 IL 下的压降 | ||
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开 | 1 ... 2,2 V 类型 1,6 V | |
电压降 IL = 20 mA,开关元件打开 | 0,9 ... 2,4 V 类型 1,7 V | |
电压降 IL = 50 mA,开关元件打开 | 1,2 ... 2,4 V 类型 1,8 V | |
电压降 IL = 100 mA,开关元件打开 | 1,4 ... 2,6 V 类型 2 V | |
工作电流 | 0 ... 100 mA | |
最低工作电流 | 0 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,1 mA 类型 0,01 mA | |
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ 100 µA | |
空载电流 | ≤ 6 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
开关状态指示灯 | - | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 5 m | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
长度 | 45 mm | |
直径 | 14 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 57 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |