请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
缸体位置开关 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | AC/DC | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
迟滞 | 10 ... 20 % 类型 15 % | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
电压降 | ≤ 7 V |
|
瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | max. 3 A | |
额定工作电流 | 8 ... 300 mA AC/DC | |
断态电流 | < 1,7 mA | |
磁场强度,交流电场 | 250 mT | |
磁场强度,直流电场 | 100 mT | |
极限数据 | ||
动态工作压力 | 1000 psi | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 | |
红色 LED | 输出状态 | |
红色/绿色 LED | 短路/过载指示 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 20 ... 250 V AC/DC | |
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | 外壳:锌 探头:铝 |
|
连接器 | ||
螺纹 | 1/2"-20 UN | |
针脚数 | 3 | |
质量 | 165 g | |
注意 | X = 1.025 in (26 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2442 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6513AENG | ENG | 1224 KB |