Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
  • 感应范围 10 mm
  • 2 线 AC
  • 高温

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

通用规格
额定工作距离10 mm
安装齐平
输出极性AC
确保操作距离0 ... 8,1 mm
实际工作距离9 ... 11 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,28
衰减系数 r304 0,81
输出类型2 线
额定值
工作电压20 ... 253 V
开关频率0 ... 20 Hz
迟滞1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护
短路保护
电压降< 5 V (IL > 50 mA);< 8 V (IL < 50 mA)
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
工作电流5 ... 100 mA
断态电流0 ... 1,7 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
机械规格
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径6,4 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,75 mm2
长度2 m
尺寸
长度50 mm
直径30 mm
注意1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V
安全保险丝 ≤ 0.8 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Product Documentation: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP79 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

配套产品: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

附件

母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa

安装法兰,30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。