Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 922FS2.5-A9P-SE

922FS2.5-A9P-SE

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  922FS2.5-A9P-SE

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离2,5 mm
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 60 V
开关频率400 Hz
工作电流0 ... 100 mA
功能性安全相关参数
MTTFd2305 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型柔性导线 PVC , 350 mm
线芯横截面积0,5 mm2
外壳材料氧化铝
防护等级IP67
尺寸
高度20,04 mm
宽度8,6 mm
长度22,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: 922FS2.5-A9P-SE

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。