请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 50 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 40,5 mm | |
实际工作距离 | 45 ... 55 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 60 V | |
开关频率 | 0 ... 80 Hz | |
迟滞 | 0 ... 20 类型 5 % | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 6 V | |
工作电流 | 2 ... 200 mA 最高 70 °C (158 °F) 2 ... 100 mA 高于 70 °C (158 °F) |
|
断态电流 | 0,4 ... 1 mA 类型 0,6 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 80 mm | |
长度 | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 99 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |