请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 30 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 24,3 mm | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 90 mm x 90 mm x 1 mm |
|
衰减系数 rAl | 0,2 | |
衰减系数 rCu | 0,1 | |
衰减系数 r304 | 0,5 | |
衰减系数 rBrass | 0,2 | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 50 Hz | |
迟滞 | 0,05 ... 7,26 mm | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
过载电阻 | 是 | |
断线保护 | 是 | |
感应过电压保护 | 是 | |
浪涌抑制 | 是 | |
纹波 | 10 % | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
重复精度 | 0,75 mm | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1430 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
外壳底座 | PBT | |
防护等级 | IP65 | |
质量 | 270 g | |
尺寸 | ||
高度 | 41 mm | |
宽度 | 60 mm | |
长度 | 77 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 68 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3059B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6109_ENG | ENG | 1285 KB |