Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NCN3-F31K-N5-K

NCN3-F31K-N5-K
  • 直接安装在标准执行器上
  • 固定设置
  • 2:1 传输方法
  • 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
  • 可断开的阀 LED
  • ATEX 和 IECEX 认证


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NCN3-F31K-N5-K

通用规格
开关功能2 x 常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离3 mm
安装齐平安装
确保操作距离0 ... 2,4 mm
实际工作距离2,7 ... 3,3 mm 类型
衰减系数 rAl 0,35
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率0 ... 3 kHz
迟滞类型 5 %
短路保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟≤ 1,1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
通道状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1470 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
阀电路
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
遵守标准和指令
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx TUN 17.0021X
设备保护级别 GbIECEx TUN 17.0021X
设备保护级别 MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 99 ATEX 1479 X
设备保护级别 GbTüV 99 ATEX 1479 X
设备保护级别 Gc (ic)PF13CERT2895 X
UL 认证cULus 认证,一般用途
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0456
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
连接(系统侧)笼式张紧弹簧接线端子
剥线长度 7 mm
M20 x 1.5 缆线密封接头
可用螺纹长度 11.5 mm
最大旋入深度 11.5 mm
线芯横截面积(系统侧)1.5/2.5 mm2 柔性/刚性
连接(阀侧)笼式张紧弹簧接线端子
线芯横截面积(阀门侧)1.5/2.5 mm2 柔性/刚性
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
紧固螺丝的紧固扭矩4 Nm ... 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 7 Nm
M12 x 1.5; max. 1,5 Nm
尺寸
高度35,5 mm
宽度65 mm
长度77,5 mm
注意LED 熄灭
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的阀门回讯器

Details: NCN3-F31K-N5-K

Product Documentation: NCN3-F31K-N5-K

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manualENGPDF187 KB

Design / Simulation: NCN3-F31K-N5-K

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP989 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ271 KB

认证: NCN3-F31K-N5-K

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:6ALLPDF474 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1ALLPDF491 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XALLPDF662 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XALLLINK---
控制图
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF378 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5076AALLPDF1232 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6562AENGENGPDF1229 KB

配套产品: NCN3-F31K-N5-K

附件

fa

fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。